20HL-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20HL-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Bilyalı Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Upright Rotating, High Lead, 20 ton Kapasite, 24:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

$7995.66 adet**
Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
  • Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
  • Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
  • Daha iyi konumlama doğruluğu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 24:1
Vida Çapı 57 mm / 2,25 in
Vida Kılavuzu 25 mm / 1,00 in
Vida Kökü Çapı 47 mm / 1,85 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 24
Ağırlık 89 kg / 195,20 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4150 Dış Yüzeyi Sertleştirilmiş
Somun Malzemesi 1117/8620 Sertleştirilmiş Çelik
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 177.929 N / 40.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0018 N·m / 0,0160 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 70,95 N·m / 628,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 1,87 kW / 2,50 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 251 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 25.519 N / 5.737 lbf
Dara Sürtünme Torku 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Geri Tahriki Tutma Torku 17,626 N·m / 13,000 ft.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 1.829 mm/min / 72 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: